??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
Z2CW4.5-30
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZCW,Z2CW,Z3CW,ZCWH,Z2CWH.Z3CWH - 直线导轨-ZC系列-加宽型-普通级·精密级
明细表
Z2CW4.5-30
MODEL
型号
LV1
精度
MAT
材质
不锈钢
HN
硬度
58HRC~
AOT
耐热温度
-40~80℃
QTY
滑块数
CODE
Code
VAR02
H
mm
VAR04
L 指定单位1mm
mm
输入参数值: VAR04
L 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
FIX01
孔数N
VAR06
变更端面到孔距离
FIX02
左端距S 指定单位0.5mm
mm
FIX04
右端距T
mm
VAR08
第一个滑块位置
mm
VAR10
第二个滑块位置
mm
VAR12
第三个滑块位置
mm
FIX06
W1
3.0 mm
FIX08
B
12 mm
FIX10
L1
15.0 mm
FIX12
L2
10.0 mm
FIX14
V1
- mm
FIX16
V2
4.5 mm
FIX18
S1
M2 mm
FIX20
i
1.4 mm
FIX22
b
3.6 mm
FIX24
H1
2.6 mm
FIX26
C
6 mm
FIX28
d×G×h
2.4×4×1.5 mm
FIX30
N
5 mm
FIX32
P
15 mm
FIX34
基本额定负载 C(动)
0.28 kN
FIX36
基本额定负载 C0(静)
0.53 kN
FIX38
静态容许力矩 M1·M2
0.9 N·m
FIX40
静态容许力矩 M3
1.6 N·m
FIX42
滑块重量
3.4 g
FIX44
导轨重量
0.105 kg/m
VAR14
变更预压等级
VAR16
追加不锈钢加强片
VAR18
滑轨上追加定位孔
FIX46
a
0 mm
VAR20
变更螺纹孔
FIX48
M
-
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D