??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
Z2CW4.5-30
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZCW,Z2CW,Z3CW,ZCWH,Z2CWH.Z3CWH - Linear Guides - ZC Type-Wide Block Type-Ordinary grade · precision grade
Bill of material
Z2CW4.5-30
MODEL
Model
LV1
Precision
MAT
Material
Stainless steel
HN
Hardness
58HRC~
AOT
Heat resistant temperature
-40~80℃
QTY
Number of Blocks
CODE
Code
VAR02
H
mm
VAR04
L Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR04
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX01
Number of holes
VAR06
Change of end face to the hole distance
FIX02
Rail hole pitch from left side S Specify unit 0.5mm
mm
FIX04
Rail hole pitch from right side T
mm
VAR08
First slider position
mm
VAR10
Second slider position
mm
VAR12
Third slider position
mm
FIX06
W1
3.0 mm
FIX08
B
12 mm
FIX10
L1
15.0 mm
FIX12
L2
10.0 mm
FIX14
V1
- mm
FIX16
V2
4.5 mm
FIX18
S1
M2 mm
FIX20
i
1.4 mm
FIX22
b
3.6 mm
FIX24
H1
2.6 mm
FIX26
C
6 mm
FIX28
d×G×h
2.4×4×1.5 mm
FIX30
N
5 mm
FIX32
P
15 mm
FIX34
Basic Load Rating C (Dynamic)
0.28 kN
FIX36
Basic Load Rating Co (Static)
0.53 kN
FIX38
Allowable Static Moment M1·M2
0.9 N·m
FIX40
Allowable Static Moment M3
1.6 N·m
FIX42
Mass Block
3.4 g
FIX44
Mass (Guide Rail)
0.105 kg/m
VAR14
Preload class
VAR16
Stainless steel Reinforcement Plate
VAR18
Additional orifice in Guide Rail
FIX46
a
0 mm
VAR20
Changes the counterbored holes to tapped holes.
FIX48
M
-
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D