??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
Z2CW4.5-30
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZCW,Z2CW,Z3CW,ZCWH,Z2CWH.Z3CWH - Linear Guides - ZC Type-Wide Block Type-Ordinary grade · precision grade
Bill of material
Z2CW4.5-30
MODEL
Model
LV1
Precision
MAT
Material
Stainless steel
HN
Hardness
58HRC~
AOT
Heat resistant temperature
-40~80℃
QTY
Number of Blocks
CODE
Code
VAR02
H
mm
VAR04
L Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR04
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX01
Number of holes
VAR06
Change of end face to the hole distance
FIX02
Rail hole pitch from left side S Specify unit 0.5mm
mm
FIX04
Rail hole pitch from right side T
mm
VAR08
First slider position
mm
VAR10
Second slider position
mm
VAR12
Third slider position
mm
FIX06
W1
3.0 mm
FIX08
B
12 mm
FIX10
L1
15.0 mm
FIX12
L2
10.0 mm
FIX14
V1
- mm
FIX16
V2
4.5 mm
FIX18
S1
M2 mm
FIX20
i
1.4 mm
FIX22
b
3.6 mm
FIX24
H1
2.6 mm
FIX26
C
6 mm
FIX28
d×G×h
2.4×4×1.5 mm
FIX30
N
5 mm
FIX32
P
15 mm
FIX34
Basic Load Rating C (Dynamic)
0.28 kN
FIX36
Basic Load Rating Co (Static)
0.53 kN
FIX38
Allowable Static Moment M1·M2
0.9 N·m
FIX40
Allowable Static Moment M3
1.6 N·m
FIX42
Mass Block
3.4 g
FIX44
Mass (Guide Rail)
0.105 kg/m
VAR14
Preload class
VAR16
Stainless steel Reinforcement Plate
VAR18
Additional orifice in Guide Rail
FIX46
a
0 mm
VAR20
Changes the counterbored holes to tapped holes.
FIX48
M
-
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D