??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
ZCZ44SS623ZZ
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZCZ44CCB,ZCZ44CCN,ZCZ44SS,ZCZ45CCB,ZCZ45CCN,ZCZ45SS - Bearings with Housings - Direct Mount, Compact
Bill of material
ZCZ44SS623ZZ
MODEL
Model
LV1
Shape
FMAT
Fixed seat material
BMAT
Bearing material
FSUR
Fixed seat surface treatment
ATT
Buckle attachments
CODE
Code
VAR02
Bearing No.
FIX02
d
3 mm
FIX04
D
10 mm
FIX06
D Tolerance
+0.015/0 mm
FIX08
B
4 mm
FIX10
Ha
25 mm
FIX12
W
13 mm
FIX14
T
mm
FIX16
dh
7 mm
FIX18
A
18 mm
FIX20
F
- mm
FIX22
M(Coarse thread)
M4
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D