??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZCZ53CCN623ZZ-15
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZCZ53CCB,ZCZ53CCN,ZCZ53CAM,ZCZ53SAM - Bearings with Housings - Bottom Mount, Retained
Bill of material
ZCZ53CCN623ZZ-15
MODEL
Model
FMAT
Fixed seat material
BMAT
Fixed seat Surface treatment
FSUR
Fixed seat surface treatment
ATT
Buckle attachments
CODE
Code
VAR02
Bearing No.
mm
VAR04
h Selection
mm
FIX02
d
3 mm
FIX04
D
10 mm
FIX06
D Tolerance
+0.015/0 mm
FIX08
dh
7 mm
FIX10
B
4 mm
FIX12
Ha
24 mm
FIX14
L
20 mm
FIX16
L1
10 mm
FIX18
T
10 mm
FIX20
M (Coarse thread)
M4
VAR06
No Assembling Bearings, Retaining Rings
VAR08
Additional chamfer C2 processing
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D