??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
ZCZ57CCB605ZZ-15
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZCZ57CCB,ZCZ57CCN,ZCZ57SS - 轴承座组件-双轴承短T型
明细表
ZCZ57CCB605ZZ-15
MODEL
型号
FMAT
固定座材质
BMAT
轴承材质
FSUR
固定座表面处理
ATT
扣环附件
CODE
Code
VAR02
轴承型号
VAR04
h 选择
mm
FIX02
d
5 mm
FIX04
D
14 mm
FIX06
D 公差
+0.018/0 mm
FIX08
dh
10 mm
FIX10
B
5 mm
FIX12
Ha
26 mm
FIX14
L
40 mm
FIX16
L1
30 mm
FIX18
L2
20 mm
FIX20
T
15 mm
FIX22
S
5 mm
FIX24
d1
4.5 mm
VAR06
追加倒角C加工
FIX26
KKC
0
VAR08
追加倒角C2加工
VAR10
不装配轴承、扣环
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D