??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
ZCZ57CCB605ZZ-15
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZCZ57CCB,ZCZ57CCN,ZCZ57SS - Bearings with Housings - T-Shaped Short Double Bearings
Bill of material
ZCZ57CCB605ZZ-15
MODEL
Model
FMAT
Fixed seat material
BMAT
Bearing material
FSUR
Fixed seat surface treatment
ATT
Buckle attachments
CODE
Code
VAR02
Bearing No.
VAR04
h Selection
mm
FIX02
d
5 mm
FIX04
D
14 mm
FIX06
D Tolerance
+0.018/0 mm
FIX08
dh
10 mm
FIX10
B
5 mm
FIX12
Ha
26 mm
FIX14
L
40 mm
FIX16
L1
30 mm
FIX18
L2
20 mm
FIX20
T
15 mm
FIX22
S
5 mm
FIX24
d1
4.5 mm
VAR06
Additional chamfer C processing
FIX26
KKC
0
VAR08
Additional chamfer C2 processing
VAR10
No Assembling Bearings, Retaining Rings
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D