??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZCZ57CCB605ZZ-15
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZCZ57CCB,ZCZ57CCN,ZCZ57SS - Bearings with Housings - T-Shaped Short Double Bearings
Bill of material
ZCZ57CCB605ZZ-15
MODEL
Model
FMAT
Fixed seat material
BMAT
Bearing material
FSUR
Fixed seat surface treatment
ATT
Buckle attachments
CODE
Code
VAR02
Bearing No.
VAR04
h Selection
mm
FIX02
d
5 mm
FIX04
D
14 mm
FIX06
D Tolerance
+0.018/0 mm
FIX08
dh
10 mm
FIX10
B
5 mm
FIX12
Ha
26 mm
FIX14
L
40 mm
FIX16
L1
30 mm
FIX18
L2
20 mm
FIX20
T
15 mm
FIX22
S
5 mm
FIX24
d1
4.5 mm
VAR06
Additional chamfer C processing
FIX26
KKC
0
VAR08
Additional chamfer C2 processing
VAR10
No Assembling Bearings, Retaining Rings
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D