??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
ZCZ63CCB6902ZZ-40
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZCZ63CCB,ZCZ63CCN - 轴承座组件 外圈固定嵌入型
明细表
ZCZ63CCB6902ZZ-40
MODEL
型号
MAT1
轴承材质
SUJ2
MAT2
固定座/外圈固定盖板材质
S45C
SUR1
固定座/外圈固定盖板表面处理
MAT3
安装螺栓材质
SUR2
安装螺栓表面处理
CODE
Code
VAR02
轴承型号
VAR04
L 选择
mm
FIX02
S
10 mm
FIX04
d
15 mm
FIX06
D
28 mm
FIX08
D 容差
+0.021/0 mm
FIX10
B
7 mm
FIX12
b1
9 mm
FIX14
Ha
70 mm
FIX16
D2
43 mm
FIX18
T
12 mm
FIX20
dh
25 mm
FIX22
D1
45 mm
FIX24
D1 容差
-0.009/-0.025 mm
FIX26
P.C.D
57 mm
FIX28
d1
11.0 mm
FIX30
d2
6.6 mm
FIX32
H1
6.6 mm
FIX34
T1
6 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D