??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
ZCZ64CCB7002-N
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZCZ64CCB,ZCZ64CCN - Bearing seat assembly Radial bearing seat assembly/back combination type/flange type
Bill of material
ZCZ64CCB7002-N
MODEL
Model
MAT1
Bearing material
SUJ2
MAT2
Material of fixed seat/outer ring fixed cover plate
SUR1
Surface treatment of fixed seat/outer ring fixed cover plate
MAT3
Mounting bolt material
SUR2
Surface treatment of mounting bolts
CODE
Code
VAR02
Bearing model
VAR04
Type selection of cover plate
FIX02
L
29 mm
FIX04
d
15 mm
FIX06
D
32 mm
FIX08
D Tolerance
+0.025/0 mm
FIX10
B
9 mm
FIX12
b1
20 mm
FIX14
Ha
75 mm
FIX18
T
12 mm
FIX20
dh
28 mm
FIX16
D2
48 mm
FIX22
D1
50 mm
FIX24
D1 Tolerance
-0.009/-0.025 mm
FIX26
P.C.D
62 mm
FIX28
d1
11.0 mm
FIX30
d2
6.6 mm
FIX32
H1
6.6 mm
FIX34
T1
6 mm
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
2D