??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
ZCZ73SAM623ZZ-20-S5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZCZ73CB,ZCZ73CN,ZCZ73CAM,ZCZ73SAM,ZCZ74CB,ZCZ74CN,ZCZ75CB,ZCZ75CN,ZCZ75SAM - Bearings with Housings - Double Bearings with Pilot, Retained, L Configurable
Bill of material
ZCZ73SAM623ZZ-20-S5
MODEL
Model
LV1
Shape
FMAT
Fixed seat material
BMAT
Bearing material
FSUR
Fixed seat surface treatment
ATT
Buckle attachments
CODE
Code
VAR02
Bearing No.
VAR04
L Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR04
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
S Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR06
S Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX02
d
3 mm
FIX06
D
10 mm
FIX08
D Tolerance
+0.015/0 mm
FIX10
B
4 mm
FIX12
l
2.65 mm
FIX14
Ha
33 mm
FIX16
W
16 mm
FIX18
T
7 mm
FIX20
dh
7 mm
FIX22
D1
14 mm
FIX24
D1 Tolerance
-0.006/-0.024 mm
FIX26
PCD
24 mm
FIX28
K
27 mm
FIX30
A
24 mm
FIX32
F
- mm
FIX34
d1
6.5 mm
FIX36
d2
3.5 mm
FIX38
H1
3.2 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D