??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
ZDX13CB4-1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZDX13CB,ZDX13S - 支点用台阶螺丝-选择型-两平面型
明细表
ZDX13CB4-1
MODEL
型号
MAT
材质
SUR
表面处理
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
L 选择
mm
FIX02
A
6 mm
FIX04
E
3.5 mm
FIX06
M×P(粗牙螺纹)
2.6×0.45
FIX08
F
4 mm
FIX10
l
0.8 mm
FIX12
W
0.8 mm
FIX14
Ba
2.0 mm
FIX16
h
1.0 mm
FIX18
h1
2.0 mm
FIX20
C
0.4 mm
FIX22
Wa
5 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D