??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZDX13CB4-1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZDX13CB,ZDX13S - Fulcrum Pins - Selectable - Wrench Flats
Bill of material
ZDX13CB4-1
MODEL
Model
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
L Selection
mm
FIX02
A
6 mm
FIX04
E
3.5 mm
FIX06
M×P(Coarse)
2.6×0.45
FIX08
F
4 mm
FIX10
l
0.8 mm
FIX12
W
0.8 mm
FIX14
Ba
2.0 mm
FIX16
h
1.0 mm
FIX18
h1
2.0 mm
FIX20
C
0.4 mm
FIX22
Wa
5 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D