??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
ZDX16CB4-1-6-E2-F3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZDX16CB,ZDX16S - Fulcrum Pins - Configurable - Wrench Flats
Bill of material
ZDX16CB4-1-6-E2-F3
MODEL
Model
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
L Specify unit 0.1mm
mm
Wert eingeben für VAR04
L Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
A Selection
mm
VAR08
E Specify unit 0.1mm
mm
Wert eingeben für VAR08
E Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
F Specify unit 1mm
mm
Wert eingeben für VAR10
F Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX02
M×P(Coarse)
2.6×0.45
FIX04
l
0.8 mm
FIX06
W
0.8 mm
FIX08
Ba
2.0 mm
FIX10
h
1.0 mm
FIX12
h1
2.0 mm
FIX14
C
0.4 mm
FIX16
Wa
5 mm
VAR12
Adds a relief to M.
FIX18
g
0.0 mm
FIX20
f
0.0 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D