??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
ZG2BCE24-160-10
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZG2BC,ZG2BCB.ZG2BCA,ZG2BCE,ZG2BCEB,ZG2BCEA,ZG2BE,ZG2BEB,ZG2BEA - 直线导轨配件-直线导轨用高度调整块-高精度型-2个一套同时加工产品
明细表
ZG2BCE24-160-10
MODEL
型号
LV1
类型
MAT
材质
SUR
表面处理
CODE
Code
VAR02
No.
mm
VAR04
L 选择
mm
VAR06
T 指定单位1mm
mm
输入参数值: VAR06
T 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
FIX02
C
15 mm
FIX04
K
3 mm
FIX06
Q
3 mm
FIX08
N
20.0 mm
FIX10
P
60 mm
FIX12
N1
50.0 mm
FIX14
P1
60 mm
FIX16
螺纹孔M
M3
FIX18
d
5.5 mm
FIX20
G
9.5 mm
FIX22
h
6.0 mm
FIX24
M孔数
3
FIX26
S孔数
2
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D