??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZGBFA8-40-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZGBF,ZGBFA,ZGBG,ZGBGA - Height Adjusting Blocks for Miniature Linear Guides - Standard Rail Type
Bill of material
ZGBFA8-40-10
MODEL
Model
LV1
type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
No.
mm
VAR04
L Selection
mm
VAR06
T specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR06
T specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX02
C
7 mm
FIX04
K
2 mm
FIX06
Q
1.0 mm
FIX08
N
5.0 mm
FIX10
P
15 mm
FIX12
N1
12.5 mm
FIX14
P1
15 mm
FIX16
Threaded hole M
M2
FIX18
d
3.5 mm
FIX20
G
6.0 mm
FIX22
h
3.6 mm
FIX24
M Number of holes
3
FIX26
S Number of holes
2
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D