??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZGKA5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZGKA - Linear Guide Accessories - Linear Guide Taper Locks
Bill of material
ZGKA5
MODEL
Model
ZGKA5
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Electroless Nickel Plating
CODE
Code
ZGKA
VAR02
No.
mm
FIX02
L
20 mm
FIX04
W
16 mm
FIX06
H
9 mm
FIX08
(B)
13.4 mm
FIX10
S
7.0 mm
FIX12
d
5.5 mm
FIX14
d1
9.5 mm
FIX16
h
5.6 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D