??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
ZGT1.4
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZGT,ZGTS - Guide Location-Location Pin
Bill of material
ZGT1.4
MODEL
Model
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
T
mm
FIX02
A
12.8 mm
FIX04
D
10 mm
FIX06
f7
-0.013/-0.028
FIX08
L
8 mm
FIX10
S
2.5 mm
FIX12
L1
5 mm
FIX14
L2
1.4 mm
FIX16
L3
1.6 mm
FIX18
B1
5 mm
FIX20
B2
2.5 mm
FIX22
D1
10 mm
FIX24
h(min)
11 mm
FIX26
P
6.5 mm
FIX28
Fastening Torque
90 N·M
FIX30
Compression force
1.8 KN
FIX32
weight
7 g
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D