??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZGT1.4
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZGT,ZGTS - Guide Location-Location Pin
Bill of material
ZGT1.4
MODEL
Model
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
T
mm
FIX02
A
12.8 mm
FIX04
D
10 mm
FIX06
f7
-0.013/-0.028
FIX08
L
8 mm
FIX10
S
2.5 mm
FIX12
L1
5 mm
FIX14
L2
1.4 mm
FIX16
L3
1.6 mm
FIX18
B1
5 mm
FIX20
B2
2.5 mm
FIX22
D1
10 mm
FIX24
h(min)
11 mm
FIX26
P
6.5 mm
FIX28
Fastening Torque
90 N·M
FIX30
Compression force
1.8 KN
FIX32
weight
7 g
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D