??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
ZGTA1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZGTA - 直线导轨配件-简易导轨定位销
明细表
ZGTA1
MODEL
型号
ZGTA1
MAT
材质
相当于S45C
SUR
表面处理
镀镍处理
CODE
Code
ZGTA
VAR02
T
mm
FIX02
L
2.8 mm
FIX04
D
5 mm
FIX06
D 公差
-0.01/-0.06
FIX08
A
4 mm
FIX10
A1
8 mm
FIX12
S
7 mm
FIX14
B
0.4 mm
FIX16
d
2.4 mm
FIX18
d1
4.6 mm
FIX20
安装尺寸 D1
5 mm
FIX22
安装尺寸 P
4 mm
FIX24
安装尺寸 h
3 mm
FIX26
安装尺寸 M
M2 mm
FIX28
安装尺寸 C(min)
5.1 mm
FIX30
安装螺丝
十字槽平头小螺丝 M2×8 mm
FIX32
(推荐)压紧力
1.0
FIX34
重量
0.6 g
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D