??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
ZH43C5-15-F5-G5-SC0-M2.6-N2.6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZH43C,ZH43SB,ZH43SN,ZH43S - Circular Posts - Both Ends Threaded, Thread Length & Dia. Configurable - Wrench Flats
Bill of material
ZH43C5-15-F5-G5-SC0-M2.6-N2.6
MODEL
Model
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR06
L Specified unit 0.5mm
mm
값 입력 VAR06
L Specified unit 0.5mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
F Specified unit 0.5mm
mm
값 입력 VAR08
F Specified unit 0.5mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
G Specified unit 0.5mm
mm
값 입력 VAR10
G Specified unit 0.5mm
mm
cm
inch
ft
VAR12
SC Specified unit 0.5mm
mm
값 입력 VAR12
SC Specified unit 0.5mm
mm
cm
inch
ft
VAR14
M (Coarse)Selection
VAR16
N (Coarse)Selection
FIX02
W
4 mm
FIX04
l1
8 mm
FIX06
A
1.0 mm
VAR18
Relief groove processing
VAR20
Through Hole for Hex Wrench
VAR22
HL Specified unit 1mm
mm
FIX08
d
0.0 mm
FIX10
Hex Wrench Width
0.0 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D