??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZH50C8-20-M3-N3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZH50C,ZH50SB,ZH50SN,ZH50S,ZH51C,ZH51SB,ZH51SN,ZH51S - Fixed type of circular prop with step part * step part wrench groove designated external threaded type at both ends
Bill of material
ZH50C8-20-M3-N3
MODEL
Model
LV1
LV1 type
External threads at both ends
LV2
LV2 type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
L specified unit 1mm
mm
Enter value for VAR04
L specified unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
SC specified unit 1mm
mm
VAR08
M
VAR10
N
VAR12
G specified unit 1mm
mm
VAR14
H specified unit 1mm
mm
VAR16
LKC
AV161
LKC GC
mm
VAR18
MLC
VAR20
MLC specified unit 0.1mm
mm
VAR22
NLC
VAR24
NLC specified unit 0.1mm
mm
FIX02
E
4 mm
FIX04
F
4 mm
FIX06
W
7 mm
FIX08
l1
8 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D