??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZHJ11SS8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZHJ11SB,ZHJ11SN,ZHJ11AB,ZHJ11SS,ZHJ17CB,ZHJ17CN,ZHJ17AB,ZHJ17SS - Simple Pillar Fixed Frame, Same Diameter and Straight Type
Bill of material
ZHJ11SS8
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
Dgc
+0.015/0 mm
FIX04
A
39 mm
FIX06
B
12 mm
FIX08
E
14 mm
FIX10
F
mm
FIX12
Ha
8 mm
FIX14
Ra
7.6 mm
FIX16
Rb
5.0 mm
FIX18
S
0 mm
FIX20
M
5
FIX22
d
5.5 mm
FIX24
D1
mm
FIX26
K
mm
FIX28
G
13 mm
FIX30
r
3.0 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D