??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
ZHJ11SS8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZHJ11SB,ZHJ11SN,ZHJ11AB,ZHJ11SS,ZHJ17CB,ZHJ17CN,ZHJ17AB,ZHJ17SS - Simple Pillar Fixed Frame, Same Diameter and Straight Type
Bill of material
ZHJ11SS8
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
Dgc
+0.015/0 mm
FIX04
A
39 mm
FIX06
B
12 mm
FIX08
E
14 mm
FIX10
F
mm
FIX12
Ha
8 mm
FIX14
Ra
7.6 mm
FIX16
Rb
5.0 mm
FIX18
S
0 mm
FIX20
M
5
FIX22
d
5.5 mm
FIX24
D1
mm
FIX26
K
mm
FIX28
G
13 mm
FIX30
r
3.0 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D