??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
ZHJ12AC8-6
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZHJ12CB,ZHJ12CN,ZHJ12AB,ZHJ12AC,ZHJ12CS,ZHJ25CB,ZHJ25CN,ZHJ25AB,ZHJ25CS - 支柱固定夹-异径直交型
明细表
ZHJ12AC8-6
MODEL
型号
LV1
类型
MAT
材质
SUR
表面处理
ATT
附件
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D公差
+0.015/0 mm
VAR04
D1
mm
FIX04
D1公差
+0.012/0 mm
FIX06
A
37 mm
FIX08
B
12 mm
FIX10
C
9 mm
FIX12
E
13 mm
FIX14
F
12 mm
FIX16
G
12 mm
FIX18
Ha
8 mm
FIX20
K
7 mm
FIX22
S1
0 mm
FIX24
S2
0 mm
FIX26
M(粗牙螺纹)
4
FIX28
d
4.5 mm
FIX30
W
1.9 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D