??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
ZHJ35CB10
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZHJ35CB,ZHJ35CN - 带固定把手 同径直交型
明细表
ZHJ35CB10
MODEL
型号
MAT
材质
SS400
SUR
表面处理
ATT
附件
固定把手
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
DH7 公差
+ 0.015/0 mm
FIX04
A
51 mm
FIX06
B
16 mm
FIX08
E
18 mm
FIX10
F
15 mm
FIX12
Ha
12 mm
FIX14
M
M6
FIX16
d
6.6 mm
FIX18
(R)
45 mm
FIX20
(H1)
35.0 mm
FIX22
(H2)
38.5 mm
FIX24
固定把手
KCDMX6-16-M
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D