??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZHJ35CB10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZHJ35CB,ZHJ35CN - With fixed handle, the same as straight AC type
Bill of material
ZHJ35CB10
MODEL
Model
MAT
Material
SS400
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
Fixed handle
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
DH7 tol
+ 0.015/0 mm
FIX04
A
51 mm
FIX06
B
16 mm
FIX08
E
18 mm
FIX10
F
15 mm
FIX12
Ha
12 mm
FIX14
M
M6
FIX16
d
6.6 mm
FIX18
(R)
45 mm
FIX20
(H1)
35.0 mm
FIX22
(H2)
38.5 mm
FIX24
Fixed handle
KCDMX6-16-M
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D