??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
ZHJ36SS10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZHJ36CB,ZHJ36CN,ZHJ36AB,ZHJ36AM,ZHJ36SS,ZHJ37CB,ZHJ37CN,ZHJ37AB,ZHJ37AM,ZHJ37SS - Square hole threaded vertical/threaded parallel
Bill of material
ZHJ36SS10
MODEL
Model
LV1
type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
DD8 tol
+0.077/+0.050 mm
FIX04
P
mm
FIX06
A
31 mm
FIX08
B
16 mm
FIX10
C
16 mm
FIX12
E
15 mm
FIX14
G
mm
FIX16
Ha
9.0 mm
FIX18
S1
8 mm
FIX20
M
M4
FIX22
S
0 mm
FIX24
M1
M5
FIX26
d
5.5 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D