??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZHJ45CN10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZHJ45CB,ZHJ45CN,ZHJ45AB,ZHJ45SS - Pillar fixing clip L-type
Bill of material
ZHJ45CN10
MODEL
Model
MAT
Material
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
DH7 tol
+0.015/0 mm
FIX04
A
45 mm
FIX06
B
16 mm
FIX08
C
16 mm
FIX10
E
15 mm
FIX12
F
15 mm
FIX14
G
15 mm
FIX16
Ha
9 mm
FIX18
J
22.5 mm
FIX20
K
9.5 mm
FIX22
M
M5
FIX24
N
5.5 mm
FIX26
S1
0 mm
FIX28
S2
0 mm
FIX30
W
2 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D