??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZHZ47CB6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZHZ47CB,ZHZ47CN - Support column, back mounted type, embedded flange type
Bill of material
ZHZ47CB6
MODEL
Model
LV1
LV1 type
Embedded flange type
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
A
28 mm
FIX04
B
12 mm
FIX06
Ha
16 mm
FIX08
D1
12 mm
FIX10
T
5 mm
FIX12
E
9 mm
FIX14
d1
3.5 mm
FIX16
d2
6.5 mm
FIX18
h
3.5 mm
FIX20
F
20 mm
FIX22
W
0 mm
FIX24
b
3.5 mm
FIX26
Ph7
12 mm
FIX28
S
5 mm
FIX30
Strut bolt
M3
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D