??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
ZHZ69CN10
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZHZ69CB,ZHZ69CN,ZHZ69AC,ZHZ69AM,ZHZ69SS - 底座用支架 方孔 标准型
明细表
ZHZ69CN10
MODEL
型号
MAT
材质
SUR
表面处理
ATT
附件
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
DD8公差
+0.077/+0.050 mm
FIX04
A
38 mm
FIX06
B
24 mm
FIX08
L
24 mm
FIX10
T
7 mm
FIX12
E
20 mm
FIX14
F
30 mm
FIX16
G
14 mm
FIX18
b
4.5 mm
FIX20
C
17.5 mm
FIX22
Ha
15 mm
FIX24
d
4.5 mm
FIX26
d1
8.0 mm
FIX28
Z
4.6 mm
FIX30
MA
M4
FIX32
h
10 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D