??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZS14B3-20
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZS14A,ZS14B,ZS14C,ZS14D - Ball plunger L size selection Stainless steel extension
Bill of material
ZS14B3-20
MODEL
Model
LV1
Load Category
MAT
Body Material
Equivalent to SUS304
MAT1
QT Material
Equivalent to SUS440C
HN
QT Hardness
55HRC~
MAT2
TH Material
Equivalent to SUS631J1
MAT3
TZH Material
Equivalent to SUS304
AOT
Anbient operating temp.
-30~260 °C
CODE
Code
VAR10
M(cuyaluoweng)
VAR15
L
mm
FIX02
d
1.5 mm
FIX04
S
0.5 mm
FIX06
l
1.0 mm
FIX08
Ba
1.5 mm
FIX10
Load min
N
FIX12
Load max
N
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D