??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZS16A6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZS16A,ZS16B - Ball plunger
Bill of material
ZS16A6
MODEL
Model
LV1
Ball head type
BMAT
Body Material
Equivalent to SUSXM7
MAT1
QT Material
HN
Hardness(quitou)
MAT2
FQ Material
Equivalent to SUS440C
HN1
Hardnes(fuqiu)
55HRC~
MAT3
TH Material
Equivalent to SUS631J1
AOT
Anbient operating temp.
°C
CODE
Code
VAR10
M(cylw)
FIX02
d
3.0 mm
FIX03
S
0.8 mm
FIX04
l
2.5 mm
FIX06
L
13 mm
FIX08
Ba
3 mm
FIX09
h
1.5 mm
FIX10
Load min
8.09 N
FIX12
Load max
29.6 N
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D