??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
ZS19A9
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZS19A - 滾輪柱塞簡易型
明細表
ZS19A9
MODEL
型號
ZS19A9
MAT
主體材質
相當於S45C
SUR
表面處理
無電解鍍鎳
MAT1
軸承材質
相當於SUS440
MAT2
軸承軸材質
相當於SUJ2
HN
軸承軸硬度
58HRC~
MAT3
彈簧材質
相當於SUS304-WPB
MAT4
止動螺絲材質
相當於SCM435
MAT5
螺帽材質
相當於SWCH
SUR2
表面處理
無電解鍍鎳
CODE
型號
ZS19A
VAR10
No.
9
FIX02
擰入量最小時最小負載
0.4 mm
FIX04
擰入量最小時最大負載
4.2 mm
FIX06
擰入量最大時最小負載
6.6 mm
FIX08
擰入量最大時最大負載
10.2 mm
FIX95
資料文檔
資料文檔
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
尺寸
2D