??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
ZS20A16
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZS20A,ZS20B - Roller plunger bolt type
Bill of material
ZS20A16
MODEL
Model
LV1
Load Category
BMAT
Body Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment(zhuti)
Electroless Nickel Plating
PMAT
Pin Material
Equivalent to S45C
SUR2
Surface treatment(xiao)
Electroless Nickel Plating
SMAT
Spring Material
SUS304-WPB
CODE
Code
VAR10
M(cuyaluowen)
FIX02
d
10 mm
FIX04
b
4 mm
FIX06
E
9.0 mm
FIX08
L1
25 mm
FIX10
M
16*2.0
FIX16
Ba
24 mm
FIX20
(C)
27.7 mm
FIX22
T
10 mm
FIX24
Load min
N
FIX26
Load max
N
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D