??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZS22A1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZS22A,ZS22B - Roller plunger bracket type
Bill of material
ZS22A1
MODEL
Model
LV1
Appearance
LV2
Load Category
Light load type
BMAT
Body Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment(zhuti)
Electroless Nickel Plating
PMAT
Pin Material
Equivalent to SUJ2
SUR2
Surface treatment(xiao)
Electroless Nickel Plating
SMAT
Spring Material
SUS304-WPB
CODE
Code
VAR10
No.
FIX02
d
14 mm
FIX04
b
5 mm
FIX06
E
11.0 mm
FIX08
La
25.0 mm
FIX10
Load min
3.0 N
FIX12
Load max
5.1 N
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D