??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
ZS27B10-5
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZS27A,ZS27B,ZS27AS,ZS27BS - 旋钮柱塞-前端螺纹型-自锁型
明细表
ZS27B10-5
MODEL
型号
LV1
锁紧螺帽
KMAT
旋钮材质
A2017(黑色阳极)
MMAT
主体材质
MSUR
主体表面处理
PMAT
凸销材质
PHN
凸销硬度
PSUR
凸销表面处理
SMAT
弹簧材质
相当于SUS631J1
LMAT
锁紧螺帽材质
LSUR
锁紧螺帽表面处理
CODE
Code
VAR02
M
VAR04
S(行程)
mm
FIX02
螺距(细牙)
1.0 mm
FIX04
D
18 mm
FIX06
D1
13.8 mm
FIX08
B
5 mm
FIX10
M1
M3
FIX12
l
5 mm
FIX14
La
50.0 mm
FIX16
L1
17 mm
FIX18
L2
5.0 mm
FIX20
L3
15 mm
FIX22
L4
5 mm
FIX24
SW1
12 mm
FIX26
SW2
17 mm
FIX28
最小负载
5.00 N
FIX30
最大负载
11.5 N
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D