??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
ZS27B10-5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZS27A,ZS27B,ZS27AS,ZS27BS - Indexing Plungers - Tip Tapped - Rest Position Type
Bill of material
ZS27B10-5
MODEL
Model
LV1
Lock Nut
KMAT
Knob Material
A2017 (Black Anodize)
MMAT
Main Body Material
MSUR
Main Body Surface treatment
PMAT
Pin Material
PHN
Pin Hardness
PSUR
Pin Surface Treatment
SMAT
Spring Material
Equivalent to SUS631J1
LMAT
Lock Nut Material
LSUR
Lock Nut Surface Treatment
CODE
Code
VAR02
M
VAR04
S (Stroke)
mm
FIX02
Pitch (Fine)
1.0 mm
FIX04
D
18 mm
FIX06
D1
13.8 mm
FIX08
B
5 mm
FIX10
M1
M3
FIX12
l
5 mm
FIX14
La
50.0 mm
FIX16
L1
17 mm
FIX18
L2
5.0 mm
FIX20
L3
15 mm
FIX22
L4
5 mm
FIX24
SW1
12 mm
FIX26
SW2
17 mm
FIX28
Load min
5.00 N
FIX30
Load max
11.5 N
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D