??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
ZS28D10
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZS28A,ZS28B,ZS28C,ZS28D,ZS29A,ZS29B,ZS29C,ZS29D - 旋鈕柱塞-嵌入式精密型
明細表
ZS28D10
MODEL
型號
LV1
負載
LV2
類型
LV3
螺紋類型
KMAT
旋鈕材質
尼龍 6
MMAT
主體材質
相當於S45C
MHN
主體硬度
33~38HRC
MSUR
主體表面處理
發黑處理
PMAT
凸銷材質
相當於S45C
PHN
凸銷硬度
HV500~600
PSUR
凸銷表面處理
發黑處理
SMAT
彈簧材質
相當於SUS304-WPB
CODE
Code
VAR02
M
FIX02
螺距
mm
FIX04
P
12 mm
FIX06
P公差
0/-0.018 mm
FIX08
(D)
18 mm
FIX10
D1
16.2 mm
FIX12
S
5 mm
FIX14
B
5 mm
FIX16
La
38.0 mm
FIX18
L1
10 mm
FIX20
L2
5 mm
FIX22
L3
3 mm
FIX24
SW1
14 mm
FIX26
最小負載
N
FIX28
最大負載
N
FIX95
資料文檔
資料文檔
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
尺寸
2D