??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
ZS28D10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZS28A,ZS28B,ZS28C,ZS28D,ZS29A,ZS29B,ZS29C,ZS29D - Indexing Plungers - Pilot Precision Type
Bill of material
ZS28D10
MODEL
Model
LV1
Load
LV2
Type
LV3
Thread Type
KMAT
Knob Material
Nylon 6
MMAT
Main Body Material
Equivalent to S45C
MHN
Main Body Hardness
33~38HRC
MSUR
Main Body Surface treatment
Blackening treatment
PMAT
Pin Material
Equivalent to S45C
PHN
Pin Hardness
HV500~600
PSUR
Pin Surface Treatment
Blackening treatment
SMAT
Spring Material
Equivalent to SUS304-WPB
CODE
Code
VAR02
M
FIX02
Pitch
mm
FIX04
P
12 mm
FIX06
P Tolerance
0/-0.018 mm
FIX08
(D)
18 mm
FIX10
D1
16.2 mm
FIX12
S
5 mm
FIX14
B
5 mm
FIX16
La
38.0 mm
FIX18
L1
10 mm
FIX20
L2
5 mm
FIX22
L3
3 mm
FIX24
SW1
14 mm
FIX26
Load min
N
FIX28
Load max
N
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D