??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
ZS30C8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZS30C,ZS30D - Indexing Plungers - Compact - Rest Position Type
Bill of material
ZS30C8
MODEL
Model
LV1
Threads
Coarse
KMAT
Knob Material
Nylon
MMAT
Main Body Material
Equivalent to S45C
MSUR
Main Body Surface treatment
PMAT
Pin Material
Equivalent to SUS303
SMAT
Spring Material
Equivalent to SUS304-WPB
CODE
Code
VAR02
M
FIX02
Pitch (Coarse)
1.25 mm
FIX04
D
20 mm
FIX06
D1
14.5 mm
FIX08
S
5 mm
FIX10
B
5 mm
FIX12
La
25 mm
FIX14
L1
5 mm
FIX16
SW
13 mm
FIX18
R
3.0 mm
FIX20
Load min
2.5 N
FIX22
Load max
6.0 N
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D