??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
ZS33C3
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZS33C,ZS33CS - 球头柱塞-一字槽-重载型
明细表
ZS33C3
MODEL
型号
LV1
类型
重载型
MAT
主体材质
HN
主体硬度
SUR
主体表面处理
MAT2
球头材质
HN2
球头硬度
MAT3
弹簧材质
SUS304
CODE
Code
VAR02
M
FIX02
d
1.5 mm
FIX04
S
0.5 mm
FIX06
La
7 mm
FIX08
a
0.5 mm
FIX10
最小负载
1.49 mm
FIX12
最大负载
2.9 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D