??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
ZS37B3
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZS37B - 球头柱塞
明细表
ZS37B3
MODEL
型号
ZS37B3
LV1
类型
轻载型
MAT1
主体材质
SUS304
MAT2
球头材质
SUS440C
MAT3
弹簧材质
SUS631J1
HN
球头硬度
55HRC~
CODE
Code
ZS37B
VAR02
D
mm
输入参数值: VAR02
D
mm
cm
inch
ft
FIX02
d
2.0 mm
FIX04
La
7 mm
FIX06
S
0.65 mm
FIX08
负载 min.
4.49 N
FIX10
负载 max.
7.5 N
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D