??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZS37B3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZS37B - Ball plunger
Bill of material
ZS37B3
MODEL
Model
ZS37B3
LV1
type
Light load type
MAT1
Body material
SUS304
MAT2
Ball joint material
SUS440C
MAT3
Spring material
SUS631J1
HN
Ball hardness
55HRC~
CODE
Code
ZS37B
VAR02
D
mm
Enter value for VAR02
D
mm
cm
inch
ft
FIX02
d
2.0 mm
FIX04
La
7 mm
FIX06
S
0.65 mm
FIX08
Load min.
4.49 N
FIX10
Load max.
7.5 N
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D