??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
ZS37B3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZS37B - Ball plunger
Bill of material
ZS37B3
MODEL
Model
ZS37B3
LV1
type
Light load type
MAT1
Body material
SUS304
MAT2
Ball joint material
SUS440C
MAT3
Spring material
SUS631J1
HN
Ball hardness
55HRC~
CODE
Code
ZS37B
VAR02
D
mm
값 입력 VAR02
D
mm
cm
inch
ft
FIX02
d
2.0 mm
FIX04
La
7 mm
FIX06
S
0.65 mm
FIX08
Load min.
4.49 N
FIX10
Load max.
7.5 N
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D