??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
ZS37C5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZS37C - Ball plunger
Bill of material
ZS37C5
MODEL
Model
ZS37C5
LV1
type
Heavy duty type
MAT1
Body material
SUS304
MAT2
Ball joint material
SUS440C
MAT3
Spring material
SUS631J1
HN
Ball hardness
55HRC~
CODE
Code
ZS37C
VAR02
D
mm
FIX02
d
3 mm
FIX04
S
0.8 mm
FIX06
La
10 mm
FIX08
(l)
2.2 mm
FIX10
a
1.0 mm
FIX12
Load min.
4.89 N
FIX14
Load max.
19.6 N
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
2D