??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZS45B1.5-1.5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZS45B,ZS45C - Small diameter spring plunger-screw fixed type
Bill of material
ZS45B1.5-1.5
MODEL
Model
LV1
type
LV2
type
Flat head type
MAT
ZT material
SUS303
MAT2
X material
SUS304
MAT3
TH material
SUS304
AOT
Anbient operating temp.
-30°~140℃
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
S
mm
FIX02
d
0.5 mm
FIX04
D1
2.0 mm
FIX06
La
17.5 mm
FIX08
l
2.5 mm
FIX10
F
0.5 mm
FIX12
G
1 mm
FIX14
C
0.05 mm
FIX16
Load min
N
FIX18
Load max
N
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D