??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
ZS45B1.5-1.5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZS45B,ZS45C - Small diameter spring plunger-screw fixed type
Bill of material
ZS45B1.5-1.5
MODEL
Model
LV1
type
LV2
type
Flat head type
MAT
ZT material
SUS303
MAT2
X material
SUS304
MAT3
TH material
SUS304
AOT
Anbient operating temp.
-30°~140℃
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
S
mm
FIX02
d
0.5 mm
FIX04
D1
2.0 mm
FIX06
La
17.5 mm
FIX08
l
2.5 mm
FIX10
F
0.5 mm
FIX12
G
1 mm
FIX14
C
0.05 mm
FIX16
Load min
N
FIX18
Load max
N
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
2D