??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ZS46F4
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZS46F - Ball head gasket - threaded type
Bill of material
ZS46F4
MODEL
Model
ZS46F4
MAT
material
SK4
HN
Hardness
55~60HRC
SUR
surface treatment
Electroless nickel plating
CODE
Code
ZS46F
VAR02
M
FIX02
B
7 mm
FIX04
La
5 mm
FIX06
C
8 mm
FIX08
T
2 mm
FIX10
R
8.4 mm
FIX12
d
1.5 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D