??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
ZS46F4
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZS46F - Ball head gasket - threaded type
Bill of material
ZS46F4
MODEL
Model
ZS46F4
MAT
material
SK4
HN
Hardness
55~60HRC
SUR
surface treatment
Electroless nickel plating
CODE
Code
ZS46F
VAR02
M
FIX02
B
7 mm
FIX04
La
5 mm
FIX06
C
8 mm
FIX08
T
2 mm
FIX10
R
8.4 mm
FIX12
d
1.5 mm
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
2D